Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
Nominell spenning AC [V] | 230,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 200,00...240,00 |
Utgangsspenning DC [V] | 24,00...28,00 |
Beskyttelsesklasse | I; (IEC 61140) |
Overspenningsbeskyttelse | ja; (< 34 V DC) |
Utgangsspenning [V] | justerbar; utgangsspenning ifølge SELV, PELV |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 5,00 |
Maks. utgangsstrøm ved maks. utgangsspenning [A] | 4,30 |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 6,00 |
Maks. toppunkt for utgangsstrøm ved maks. utgangsspenning [A] | 5,10 |
Utgangseffekt (permanent) [W] | 120,00 |
Effektfaktor (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
Antall utgangskretser | 1 |
Maks. rest rippel [mV] | 100,00 |
Maks. startstrøm (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28,00 |
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,50 |
Ekstern inngangsbeskyttelse | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Underbelastning [W/K] | 3 (55...70 °C) |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60,00 |
Inngangsspenning (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,06 |
Effekttap (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,60 |
Tilbakematingsbeskyttelse [V] | 35,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningsytelse | utgangsspenning konstant |
Parallellkobling av utganger mulig | nei |
Seriekobling av utganger mulig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...70,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 | |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (IEC 60068-2-30) | |
Beskyttelse | IP 20; (EN 60529) | |
Grad av tilsmussing_ | 2,00; (IEC 62103: ledende jord ikke tillatt) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
Støtmotstand |
|
Vekt [g] | 372,50 |
---|---|
Type montering | spor; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensjoner [mm] | 124,00 x 39,00 x 129,00 |
Materialer | PC |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|
blokkdiagram
|
|
---|
utgangskarakteristikk
|
|
---|
karakteristisk kurve for grad av effektivitets-/effekttap
|
|
---|
karakteristisk linje for lastreduksjon
|
|
---|
karakteristisk linje for nettsvikt-bufringstid
|
|
---|