Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
---|---|
Nominell spenning AC [V] | < 230,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 100,00...240,00 |
Utgangsspenning DC [V] | 24,00...28,00 |
Beskyttelsesklasse | II; (IEC 61140) |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,26 |
Utgangsspenning [V] | justerbar |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 1,25 |
Antall utgangskretser | 1 |
Maks. rest rippel [mV] | 50,00 |
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 84,00 |
Ekstern inngangsbeskyttelse | 10 A; B |
Underbelastning [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 120,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Driftssikkerhet for DC OK-signalet | 24 V DC (30 mA) |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 278,50 |
---|---|
Type montering | spor; (TH35 (EN 60715); fri plass for luftkjøling 30 mm) |
Dimensjoner [mm] | 90,00 x 45,00 x 100,00 |
Materialer | PC ABS |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | burklemmer: |
---|