Nominell spenning AC [V] | 100,00...240,00 |
---|---|
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 85,00...264,00 |
Utgangsspenning DC [V] | 12,00...15,00 |
Beskyttelsesklasse | I |
Utgangsspenning [V] | justerbar |
Utgangsspenningstoleranse [%] | 2,00 |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 4,50 |
Maks. utgangsstrøm ved maks. utgangsspenning [A] | 3,60 |
Antall utgangskretser | 1 |
Maks. rest rippel [mV] | 50,00 |
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,20 |
Underbelastning [W/K] | 1,4 (60...70 °C) |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 113,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
Vekt [g] | 320,00 |
---|---|
Type montering | spor; (TH35 (EN 60715)) |
Materialer | PC |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | skrueterminaler: ...6 mm² |
---|
blokkdiagram
|
|
---|
utgangskarakteristikk
|
|
---|
karakteristisk kurve for grad av effektivitets-/effekttap
|
|
---|
karakteristisk linje for lastreduksjon
|
|
---|
karakteristisk linje for nettsvikt-bufringstid
|
|
---|