Nominell spenning AC [V] | < 230,00 |
---|---|
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 100,00...240,00 |
Utgangsspenning DC [V] | 24,00...28,00 |
Beskyttelsesklasse | I; (IEC 61140) |
Utgangsspenning [V] | justerbar |
Utgangsspenningstoleranse [%] | 2,00 |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 4,10 |
Antall utgangskretser | 1 |
Maks. rest rippel [mV] | 50,00 |
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,00 |
Underbelastning [W/K] | 2 (60...70 °C) |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 40,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 177,00 |
Vekt [g] | 434,00 |
---|---|
Type montering | spor; (TH35 (EN 60715)) |
Materialer | PC |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | fjærklemmeterminaler: ...2,5 mm² |
---|