Nominell frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Utgangsspenning [V] | innstilt |
Utgangsspenningstoleranse [%] | 5,00 |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 0,80 |
Antall utgangskretser | 1 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
Materialer | plast |
---|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...4 mm² |
---|