Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. DN0501

svitsjeforsterkere

DN0501

N605/230VAC/0,8A

svitsjeforsterkere

DN0501

N605/230VAC/0,8A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: DN1020 Produktsammenligning: DN0501 / DN1020 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
Elektriske data
Nominell frekvens AC [Hz] 47,00...63,00
Utgangsspenning [V] innstilt
Utgangsspenningstoleranse [%] 5,00
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] 0,80
Antall utgangskretser 1
Utganger
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...50,00
Beskyttelse IP 40
Mekaniske data
Materialer plast
Displayer/driftselementer
Display
Utgangsspenning 2 x LED, grønn
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling terminaler: ...4 mm²