Nominell spenning DC [V] | 24,00 | |
---|---|---|
Inngangsspenning DC [V] | 18,00...30,00 | |
Beskyttelsesklasse | III | |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei | |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 2,00 | |
Merknad om maks. utgangsstrøm [A] |
|
|
Inngangsspenning (nominell spenning 24 V DC) [A] | 8,00 | |
Det er nødvendig med inngangsspenning for å koble inn utgangene [V] | 21,40 | |
Hvilestrøm [mA] | 43,00 | |
Effekttap (nominell spenning 24 V DC) [W] | 1,30 | |
Effekttap ved tomgangsdrift [W] | 1,00 | |
Tilbakematingsbeskyttelse [V] | 30,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Aktivering av beskyttelsesnivå for inngangsspenning [V] | 21,40 |
Utgangsstrøm, total [A] | 8,00 |
Begrensing for utgangsstrøm [A] | 10,70 |
Spenningsfall mellom inngang og utgang [mV] | 83,00 |
Lastkapasitet pr. utgang [mF] | 94,00 |
Lastkapasitet, total [mF] | 124,00 |
Forsinket start for utgangene [ms] | 270,00 |
---|---|
Utkoblingstider ved 2 x nominell strøm [s] | 1,00 |
Utløsningstider ved kortslutninger [ms] | 30,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (ikke kondenserende) |
Beskyttelse | IP 20 |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
Vekt [g] | 203,40 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 45,00 x 91,00 |
Materialer | PC |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | , signalkabler: 0,25...1,5 mm² |
---|