Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|
Applikasjon | Strømforsyning og signalevaluering |
---|
Nominell spenning AC [V] | 110,00...240,00 |
---|---|
Nominell spenningstoleranse [%] | > 20,00 |
Nominell spenningstoleranse 2 [%] | 20,00...10,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
Isolasjon klassificering [V] | 9,00 |
Maks. AC strømforbruk [W] | 11,00 |
Ekstra energi for sensorer DC [V] | 24,00; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA) |
Antall kanaler | 2 |
Antall innganger og utganger | Antall reléutganger: 2 |
---|
Input krets av digitale innganger | PNP/NPN |
---|
Antall reléutganger | 2 |
---|---|
Kontaktklassificering | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmisk motstand) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 80,00; (40 °C: 50 % ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 3 000,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Grad av tilsmussing_ | 2,00; (≤ 240 V AC) |
MTTF [ANN] | 215,00 |
---|
Vekt [g] | 240,50 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Type montering | spor; (TH35 EN 60715) |
Materialer | plast: PC-GF20 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Tilkobling | pinnehoder: 4 x ; Avstand: 5,0 mm |
---|