Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 55,00 x 110,00 |
Applikasjon | Strømforsyning og signalevaluering |
---|
Nominell spenning AC [V] | < 110,00 |
---|---|
Nominell spenningstoleranse [%] | 10,00 |
Nominell spenningstoleranse 2 [%] | 10,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
Ekstra energi for sensorer DC [V] | 24,00; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Kontaktklassificering | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 55,00 x 110,00 |
Materialer | plast |
Display |
|
---|
Tilkobling | terminaler: ...4 mm² |
---|