Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 78,00 x 45,00 x 120,00 |
Applikasjon | 2-kanals terskelrelé for analoge standardsignaler |
---|
Nominell spenning AC [V] | 110,00...240,00 |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 27,00 |
Nominell spenningstoleranse [%] | < 10,00 |
Nominell spenningstoleranse 2 [%] | 20,00...10,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
Strømforbruk [W] | 5,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 50 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 0,35 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Dimensjoner [mm] | 78,00 x 45,00 x 120,00 |
Materialer | plast |
Display |
|
---|
koblingsklemmer med to kamre: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |