Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Sensorrekkevidde [mm] | 12,00 |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 68,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | evaluering av roterende og lineære bevegelser med hensyn til underspeed; blokkere |
Nominell spenning DC [V] | 10,00...36,00 |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00; (ved bruk utenfor farlige områder: 250; Puls utgang: 15) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 12,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | nei |
Innstillingsområde [Imp/min] | 3,00...6 000,00 |
---|
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 10,00 |
Oppstartsforsinkelse [s] | 0,00...15,00 |
---|---|
Maks. dempingfrekvens [Imp/min] | 18 000,00 |
Justering av koblingspunkt | Lær funksjon |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...50,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 67 |
ATEX-merking | II 3D Ex tD A22 IP67 T 80°C X ***) | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Vekt [g] | 0,17 |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 68,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti); PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|