Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00 |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 81,00 |
Applikasjon | enkel evaluering av roterende og lineær bevegelse med hensyn til underspeed; blokkere |
---|
Nominell spenning AC [V] | 20,00...250,00 |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 20,00...250,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 45,00...65,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 6,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 6,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 200,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | nei |
Innstillingsområde [Imp/min] | 5,00...300,00 |
---|
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 10,00 |
Oppstartsforsinkelse [s] | 12,00; (typisk) |
---|---|
Maks. dempingfrekvens [Imp/min] | 1 500,00 |
Justering av koblingspunkt | multiturn potensiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
ATEX-merking | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Vekt [g] | 0,26 |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 81,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | messing spesielt belegg; PBT |
Display |
|
---|
Merknader |
|
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|