Design | potensiell modul GND (10 x 2,5 mm²) |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. lekkasjestrøm [A] | 20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 62,50 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne |
Installasjonsinstruksjon | trådmontering mulig |
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 12,50 x 98,50 |
Tilkobling | push-in-terminaler: |
---|