- Produkter
- Strømforsyning
- Sikringer
- DF2524
Kretsvernmodul for en uavbrutt strømforsyning
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
Kretsvernmodul for en uavbrutt strømforsyning
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
- For permanent overvåking av 24 V sekundærkretsen
- Pålitelig utkobling ved feil
- Modulær og selektiv beskyttelse av maskineri og anlegg
- Godt synlig LED-indikasjon for kapasitetsutnyttelse, utløsning og drift
- Med IO-Link for overføring av signaler og diagnosedata
Applikasjon
Installasjon | spor TH35; ifølge EN 60715 |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | til SELV/PELV |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Inngangsspenning DC [V] | 19,20...30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 24 V DC) [ms] | 10,00 |
Hvilestrøm [mA] | 12,00 |
Antall kanaler | 2 |
Nominell strøm [A] | 1,00...4,00 |
Nominell strøm (Fail Safe Element) [A] | 4,00 |
Utganger
Lastkapasitet, total [mF] | 20,00 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 20; (på forsiden) |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 73,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 12,50 x 98,00 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||
---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | push-in-terminaler: |
---|
Diagrammer og grafer
utgangskarakteristikk
|
|
---|