Driftsspenning [V] | til SELV/PELV |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Inngangsspenning DC [V] | 19,20...30,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 24 V DC) [ms] | 10,00 |
Inngangsspenning (nominell spenning 24 V DC) [A] | 40,00 |
Hvilestrøm [mA] | 10,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SIO modus | nei | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 20,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||
Merk |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 20; (på forsiden) |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 73,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 12,50 x 98,00 |
Display |
|
---|
Tilkobling | push-in-terminaler: |
---|