Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 55,00 x 110,00 |
Applikasjon | altomfattende evaluering av pulssekvenser vedrørende over- og underhastighet; overvåking av rotasjonshastighet |
---|
Nominell spenning AC [V] | < 230,00 |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Nominell spenningstoleranse [%] | 10,00 |
Nominell spenningstoleranse 2 [%] | 10,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
Ekstra energi for sensorer DC [V] | 24,00; (≤ 30 mA) |
Antall innganger og utganger | Antall reléutganger: 1 |
---|
Antall reléutganger | 1 |
---|---|
Kontaktklassificering | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Innstillingsområde [Imp/min] | 500,00...5 000,00 |
---|
Hysterese [X01] | 5,00...100,00 |
---|---|
Repeterbarhet [X01] | 1,00 |
Oppstartsforsinkelse [s] | 0,50...15,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | fininnstilling innenfor området med potensiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 55,00 x 110,00 |
Materialer | plast |
Display |
|
---|