Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 93,00 x 25,40 x 109,10 |
Applikasjon | altomfattende evaluering av pulssekvenser vedrørende over- og underhastighet; overvåking av rotasjonshastighet |
---|
Driftsspenningstoleranse 2 [%] | > 20,00 |
---|---|
Nominell spenning AC [V] | 110,00...240,00 |
Nominell spenning DC [V] | 27,00 |
Nominell spenningstoleranse [%] | > 20,00 |
Nominell spenningstoleranse 2 [%] | 20,00...10,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
Isolasjon klassificering [V] | 9,00 |
Maks. AC strømforbruk [W] | 6,00 |
Maks. AC strømforbruk [W] | 4,00 |
Ekstra energi for sensorer DC [V] | 18,50...30,00; (SELV, ≤ 100 mA) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall reléutganger: 1 |
---|
Antall digitale utganger | 1 |
---|---|
Antall reléutganger | 1 |
Kontaktklassificering | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmisk motstand) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Innstillingsområde Hz [Hz] | 0,20...2 000,00 |
---|
Hysterese [X01] | 1,00...100,00 |
---|
Oppstartsforsinkelse [s] | 0,10...15,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | potensiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 80,00; (40 °C: 50 % ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Grad av tilsmussing_ | 2,00; (≤ 240 V AC) |
Godkjenning | UL: N001 |
---|---|
MTTF [ANN] | 212,00 |
Vekt [g] | 241,50 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Type montering | spor; (TH35 EN 60715) |
Dimensjoner [mm] | 93,00 x 25,40 x 109,10 |
Materialer | plast: PC-GF20 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Tilkobling | pinnehoder: 4 x ; Avstand: 5,0 mm |
---|