Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. DD0111

Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DD0111

D100/230VAC/WINDOW

Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DD0111

D100/230VAC/WINDOW

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
Produktegenskaper
Hus hus for DIN-skinnemontering
Dimensjoner [mm] 75,00 x 55,00 x 110,00
Applikasjon
Applikasjon altomfattende evaluering av pulssekvenser vedrørende over- og underhastighet; overvåking av rotasjonshastighet
Elektriske data
Nominell spenning AC [V] < 230,00
Nominell spenning DC [V] 24,00
Nominell spenningstoleranse [%] 10,00
Nominell spenningstoleranse 2 [%] 10,00
Nominell frekvens AC [Hz] 50,00...60,00
Ekstra energi for sensorer DC [V] 24,00; (≤ 30 mA)
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall reléutganger: 2
Utganger
Antall reléutganger 2
Kontaktklassificering 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Måle - / innstillingsområde
Innstillingsområde [Imp/min] 100,00...1 000,00
Nøyaktighet/avvik
Hysterese [X01] 5,00
Repeterbarhet [X01] 1,00
Responstid
Oppstartsforsinkelse [s] 0,50...15,00
Programvare / programmering
Justering av koblingspunkt fininnstilling innenfor området med potensiometer
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...70,00
Beskyttelse IP 40
Beskyttelsesterminaler IP 20
Mekaniske data
Hus hus for DIN-skinnemontering
Dimensjoner [mm] 75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer plast
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus LED, grønn
drift 1 x LED, grønn