Hus | plasthus |
---|
Applikasjon | evaluering av pulssekvenser når det gjelder underhastighet med min. og maks. koblingspunkt |
---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00...28,00 |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Ekstra energi for sensorer DC [V] | 10,50; (≤ 10 mA) |
Antall innganger og utganger | Antall reléutganger: 1 |
---|
Antall reléutganger | 1 |
---|---|
Kontaktklassificering | 8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC) |
Innstillingsområde [Imp/min] | 100,00...20 000,00 |
---|
Repeterbarhet [X01] | 1,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | Lær funksjon |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Hus | plasthus |
---|---|
Materialer | hus: PC; dekke: Polystyrol gjennomsiktig |
Display |
|
---|