Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 100,00 x 110,00 |
Applikasjon | evaluering av pulssekvenser når det gjelder å oppnå en minste rotasjonshastighet i anlegg; sentrifuger; agitatorer |
---|
Nominell spenning AC [V] | < 230,00 |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Nominell spenningstoleranse [%] | 10,00 |
Nominell spenningstoleranse 2 [%] | 10,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
Ekstra energi for sensorer DC [V] | 24,00 |
Antall innganger og utganger | Antall reléutganger: 3 |
---|
Antall reléutganger | 3 |
---|---|
Kontaktklassificering | 4 A / 250 V AC (30 V DC) |
Innstillingsområde [Imp/min] | 50,00...500,00 |
---|
Hysterese [X01] | < 5,00 |
---|---|
Repeterbarhet [X01] | < 5,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...55,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 100,00 x 110,00 |
Materialer | plast |
Display |
|
---|
Merknader |
|
---|
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm² |
---|