Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 100,00 x 110,00 |
Applikasjon | Overvåker båndet med to sensorer vedrørende feilinnstilling. Begge sensorene er ved enden av lagerautomaten.; forskyvningsovervåking for lagerautomater for å forhindre båndslitasje og påfølgende skader |
---|
Nominell spenning AC [V] | < 230,00 |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Nominell spenningstoleranse [%] | 10,00 |
Nominell spenningstoleranse 2 [%] | 10,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
Ekstra energi for sensorer DC [V] | 24,00 |
Antall innganger og utganger | Antall reléutganger: 2 |
---|
Antall reléutganger | 2 |
---|---|
Kontaktklassificering | 6 A / 1000 VA / 250 V AC |
Justering av koblingspunkt | potensiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Vekt [g] | 624,00 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 100,00 x 110,00 |
Materialer | plast |
Display |
|
---|
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm² |
---|