Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 1; Antall analoge innganger: 1; Antall digitale utganger: 1 |
---|
Antall digitale innganger | 1 |
---|---|
Antall analoge innganger | 1 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...32,00 |
Antall digitale utganger | 1 |
---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
---|
Antall CAN-grensesnitt | 4 |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 |
Antall USB-grensesnitt | 2 |
Vekt [g] | 1 661,00 |
---|---|
Type montering | panel/overflate |
Dimensjoner [mm] | 146,00 x 225,00 x 64,50 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
||||
Skjermoppløsning | 800,00 x 480,00 | ||||
Skjermtype | fargeskjerm | ||||
Skjermstørrelse | 7" | ||||
Bakgrunnsbelysning for skjerm | LED |
Sanntidsklokke | ja |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12 |