Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|
Vekt [g] | 291,00 |
---|---|
Type montering | panel/overflate |
Dimensjoner [mm] | 109,50 x 124,50 x 40,50 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
||||
Skjermoppløsning | 480,00 x 272,00 | ||||
Skjermtype | fargeskjerm | ||||
Skjermstørrelse | 4,3" | ||||
Bakgrunnsbelysning for skjerm | LED |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A |