Datakontraktene som er tilgjengelige for Remote Maintenance og Data Collection, finner du her.
Merknad om radiogodkjenning |
|
---|
Driftsspenning [V] | 6,00...36,00 DC |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 12,00 / 24,00 |
Nominell spenningstoleranse [%] | 50,00 |
Strømforbruk [mA] | < 290,00; (24 V; hvilemodus: <= 1 mA) |
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 4; Antall digitale utganger: 1 |
---|
Antall analoge innganger | 4 |
---|---|
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...15,00 |
Oppløsning av analog inngang | 12 Bit |
Antall digitale utganger | 1 |
---|---|
Spenningsområde DC [V] | 6,00...36,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 500,00 |
Oppløsning | 16,00 bit |
---|
Oppløsning | 16,00 bit |
---|---|
Antall måleakser | 3 |
Måler rekkeviddeakselerasjon [g] | ± 16 |
Oppløsning | 16,00 bit |
---|---|
Antall måleakser | 3 |
Måleområde kjøretøy yaw rate [°/s] | ± 250 |
Grensesnitt for kommunikasjon | Bluetooth; GNSS; Mobilnettverk; WLAN |
---|
Transmisjonstandard | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Frekvensbånd | 2,402 ... 2,48 GHz |
Overføringsstrøm [mW] | 9,46; (Bluetooth 2.1 + EDR; 9,95 mW: Bluetooth 5.0; Antenne integrert) |
Frekvensbånd | GPS; GLONASS; Beidou; Galileo; QZSS |
---|
Transmisjonstandard | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | |
---|---|---|
Frekvensbånd | 2G / GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G / UMTS / HSPA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, B40, B41 | |
Merknad om grensesnitt |
|
Transmisjonstandard | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Frekvensbånd | 2,412 ... 2,472 GHz; 5,150 ... 5,350 GHz; 5,470 ... 5,725 GHz; 5,725 ... 5,785 GHz |
Overføringsstrøm [mW] | 72,11; (2,412 ... 2,472 GHz; 91,62 mW: 5,150 ... 5,350 GHz; 58,08 mW: 5,470 ... 5,725 GHz; 24,43 mW: 5,725 ... 5,785 GHz; Antenne integrert) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...75,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 6K7; (med påmonterte kontakter eller beskyttelseshetter) |
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radiogodkjennelse | EN 301511, EN 300440, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-13, EN 300328, EN 303413 | ||||||||||||||
Standard | EN 62368-1; EN 301893; EN IEC 63000 |
Vekt [g] | 254,00 |
---|---|
Materialer | hus: PA svart |
Display |
|
---|
Prosessor | Dual Core ARM Cortex A7 (650 MHz) |
---|---|
Aktivt minne | DDR3 RAM: 512 MB FRAM: 32 KB |
Masselager | 2,5 GByte Flash |
Sanntidsklokke | ja; UTC, batteribuffer |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
strømforsyning, CAN | Koblinger: Micro Timer II |
---|
Ethernet | Koblinger: M12; koding: D |
---|
Koblinger: FAKRA C; Støpt kropp: claret violet |
Koblinger: FAKRA D; Støpt kropp: blå |