Applikasjon
Radiogodkjenning for |
EU/RED; USA; Canada |
Merknad om radiogodkjenning |
Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger". |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] |
9,00...30,00 DC |
Nominell spenning DC [V] |
12,00 / 24,00 |
Strømforbruk [W] |
2,00; (maksimal: 7 W) |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger |
Antall digitale innganger: 3; Antall digitale utganger: 2; Antall reléutganger: 1 |
Innganger
Antall digitale innganger |
3 |
Analog inngang (spenning) [V] |
0,00...24,00 |
Utganger
Antall digitale utganger |
2 |
Spenningsområde DC [V] |
< 30,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] |
300,00 |
Antall reléutganger |
1 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon |
WLAN; Mobilnettverk; Ethernet; RS232; RS485 |
Antall USB-grensesnitt |
1 |
Mobilnettverk
Transmisjonstandard |
GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 |
Frekvensbånd |
GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 800 (B6, B19) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5, B18, B19, B26) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2, B25, B39) / 2100 (B1) / 2300 (B40) / 2500 (B41) / 2600 (B7, B38) |
Overføringsstrøm [mW] |
GSM: 1995,26; WCDMA: 251,19; LTE: 199,53 |
Merknad om grensesnitt |
2x SIM-kortspor |
SIM1: SIM-Karte von ifm fest verbaut |
|
USB
Kontakttype |
USB A |
Brukstype |
Periferiforbindelse |
WLAN
Transmisjonstandard |
IEEE 802.11 b/g/n |
Frekvensbånd |
2,4 GHz |
Overføringsstrøm [mW] |
53,23; (2,4 GHz: 100 mW) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-40,00...75,00 |
Beskyttelse |
IP 30 |
Mekaniske data
Vekt [g] |
423,20 |
Materialer |
hus: aluminium; Driftselementer: plast |
Displayer/driftselementer
Display |
Status |
1 x LED, 2-farget |
signalstyrke |
5 x LED |
Status |
4 x LED, LAN |
forsyningsspenningen |
1 x LED |
|
Maskinvare
Prosessor |
Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz |
Aktivt minne |
128 MB DDR2 |
Tilbehør
Varer som leveres |
åpningsverktøy for SIM-kort: 1 |
plugger: 1, RS485 |
plugger: 1, inn-/utganger |
Forbindelseskabel: 1, strømforsyning |
|
Merknader
Antall i forpakning |
1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - GNSS
Elektrisk tilkobling - LAN/WAN
Elektrisk tilkobling - LTE
Elektrisk tilkobling - RS232
Elektrisk tilkobling - RS485
Elektrisk tilkobling - WLAN
Elektrisk tilkobling - forsyningstilkobling
Elektrisk tilkobling - inn-/utganger