Radiogodkjenning for | EU/RED | |
---|---|---|
Merknad om radiogodkjenning |
|
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 250,00; (normal drift; hvilemodus: < 500 µA) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 1; Antall analoge innganger: 2; Antall digitale utganger: 1 |
---|
Antall digitale innganger | 1 |
---|---|
Antall analoge innganger | 2 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...15,00 |
Oppløsning av analog inngang | 12 Bit |
Antall digitale utganger | 1 |
---|---|
Spenningsområde DC [V] | 6,00...36,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 10,00 |
Oppløsning | 16,00 bit |
---|
Oppløsning | 16,00 bit |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 10,00 |
Måler rekkeviddeakselerasjon [g] | ± 16 |
Oppløsning | 16,00 bit |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 10,00 |
Måleområde kjøretøy yaw rate [°/s] | ± 250 |
Nøyaktighet | ± 2; (% sluttverdi for måleområdet; nullpunktsforskyvning ± 0,15 g) |
---|
Nøyaktighet | < 3; (% sluttverdi for måleområdet; nullpunktsforskyvning ± 3 °/s) |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobilnettverk |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
Antall USB-grensesnitt | 1 |
Transmisjonstandard | EDR 2.1 |
---|---|
Overføringshastighet | 1 MBit/s |
Rekkevidde | < 75 m |
Funksjon | bluetooth-bro; bluetooth-grensesnitt |
Versjon | SPP |
Protokoll | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Versjon | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Merknad om grensesnitt |
|
Transmisjonstandard | 2G quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Kontakttype | Mirco-AB |
---|---|
Brukstype | firmwareoppdatering |
Transmisjonstandard | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Overføringshastighet | 1 MBit/s |
Frekvensbånd | 2,4 GHz; 5 GHz |
Rekkevidde | < 75 m |
Sikkerhetsstandard | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Funksjon | wi-fi-bro; wi-fi-grensesnitt |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 204,10 |
---|---|
Materialer | hus: PA svart |
Display |
|
---|
Sanntidsklokke | ja; med hvile- og vekkemodus |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|