Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60,00 |
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|---|
Antall R232-grensesnitt | 1 |
Beskyttelse | IP 65 |
---|
Vekt [g] | 125,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 59,00 x 33,50 |
Materialer | PA |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Merk | Vennligst ikke bruk for nye prosjekter. | |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M12 |