ISOBUS-gateway
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
ISOBUS-gateway
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
- Sikker kommunikasjon mellom festet utstyr og traktorenhet
- Dynamisk målverdikontroll og dokumentasjon via TaskController (TC)
- Enkel konfigurasjon via CODESYS ved hjelp av ISOBUS-biblioteker
- Rask og enkel implementering uten ekstra lisenskostnader
- Sertifisert av AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation)
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 12,00...27,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 11,00...48,00 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
Overføringshastighet | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
Grensesnitt | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Avsluttende motstand | ja; (intern ; 120 Ohm; kan ikke deaktiveres) |
Overføringshastighet | 250 kBaud |
---|---|
Grensesnitt | CAN Interface ISO 11783 |
Avsluttende motstand | nei |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 184,95 |
---|---|
Type montering | panel/overflate |
Dimensjoner [mm] | 72,00 x 104,00 x 29,00 |
Materialer | hus: PA 12 svart |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Maskinvare
Prosessor | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
Programlager | 1,5 MB Flash |
Aktivt minne | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - CAN
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
Elektrisk tilkobling - ISOBUS
Koblinger: 1 x M12; koding: A |