Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 600,00; (Ø 210 (24 V DC)) |
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...75,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65; (for enhet med påskrudde koblinger) |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 648,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 120,50 x 126,00 x 42,00 |
Materialer | aluminium pulverlakkert |
Display |
|
---|
Sanntidsklokke | ja |
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M12 |