Design | husmodul |
---|
Driftsspenning [V] | 19,20...28,80 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Antall PWM-innganger | 1; (24 V DC ± 20 % PWM signal) |
---|---|
PWM-frekvensinnganger [Hz] | 122 |
Antall analoge utganger | 1 |
---|---|
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 600,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 72,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 54,00 x 34,00 x 15,00 |
Materialer | polyamid glassfiberforsterket |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Inngang | Kabel: 0,28 m; / Kjerneender med trådendehylser |
---|
|
|
---|