Antall måleakser | 2 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 15 |
Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|
Antall måleakser | 2 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 15 |
Nøyaktighet [°] | 0,025 |
---|---|
Oppløsning [°] | 0,00 |
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|
MTTF [ANN] | 607,00 |
---|
Vekt [g] | 319,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 90,00 x 60,00 x 41,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12 |