Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 136,00 x 86,00 x 73,50 |
Design | installasjon på paneler |
---|
Driftsspenning [V] | 9,00...32,00 DC |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 12,00 / 24,00 |
Strømforbruk [mA] | < 400,00; (13,5 V DC) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
Protokoll | J1939 | ||
---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
||
Merknad om grensesnitt |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 119,00 |
Vekt [g] | 472,55 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vekt (uten tilbehør og emballasje) [g] | 400,00 | ||||||||
Dimensjoner [mm] | 136,00 x 86,00 x 73,50 | ||||||||
Materialer | hus: PC/ABS; silikon overlegg: PA66 gjennomsiktig | ||||||||
Informasjon om levetid |
|
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|