Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [W] | 18,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 1; Antall analoge innganger: 1; Antall digitale utganger: 1 |
---|
Antall digitale innganger | 1 |
---|---|
Antall analoge innganger | 1 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...32,00 |
Antall digitale utganger | 1 |
---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
---|
Antall CAN-grensesnitt | 4 |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 |
Antall USB-grensesnitt | 2 |
Antall videogrensesnitt (CVBS) | 2 |
Vekt [g] | 3 555,00 |
---|---|
Type montering | panel/overflate |
Dimensjoner [mm] | 245,00 x 324,00 x 62,00 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
||||
Skjermoppløsning | 1 024,00 x 768,00 | ||||
Skjermtype | fargeskjerm | ||||
Skjermstørrelse | 12" | ||||
Bakgrunnsbelysning for skjerm | LED |
Sanntidsklokke | ja |
---|
Merk | Vennligst ikke bruk for nye prosjekter. |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M12 |