Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 12,00 / 24,00 |
Strømforbruk [mA] | < 5 000,00 |
Strømforbruk [W] | 27,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Antall digitale innganger | 2 |
---|---|
Antall videoinnganger | 4; (analog) |
Videoinngang | 1 Vss, 75 Ohm, PAL, NTSC |
Lydinngang | Stereo Line-In; -10 dBV (= 0,316 V); Max 0 dBV (= 1 V) |
Antall digitale utganger | 2 |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2 500,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 20,00 |
Lydutgang | Stereo Class D; 1W; 8 Ω; BTL |
Alternativer for parameterinnstilling | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Operativsystem | Embedded Linux 4.14 |
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 4 |
Antall Ethernet-grensesnitt | 2 |
Antall USB-grensesnitt | 2 |
Overføringshastighet | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokoll | CANopen; SAE J1939; uavhengig protokoll | |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Grensesnitt | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Fabrikkinnstilling |
|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Overføringshastighet | 100 MBit/s | |
Protokoll | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Merknad om grensesnitt |
|
Overføringshastighet | < 480 MBit/s |
---|---|
Versjon | 2.0 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -35,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||||
Lagringstemperatur [°C] | -35,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) | ||||
Maks. høyde over havet [m] | 3 000,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 67; (for innsatte kontakter med individuelt lukkede kjerner og innsatte M12-kontakter eller lufttette lokk: IP 67) | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 37,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jernbaneapplikasjoner |
|
Vekt [g] | 1 512,00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type montering | for basemontering | ||||||
Dimensjoner [mm] | 223,60 x 137,40 x 46,50 | ||||||
Materialer | hus: helstøpt aluminium pulverlakkert; Display: glass antirefleks og herdet | ||||||
Informasjon om levetid |
|
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
||||
Skjermoppløsning | 800,00 x 480,00 | ||||
Skjermtype | fargeskjerm i optisk bondingsteknologi | ||||
Skjermstørrelse | 7" | ||||
Bildesideforhold | 16:10 | ||||
Bakgrunnsbelysning for skjerm | LED | ||||
Fargedybde | 18 Bit | ||||
Lysstyrke [cd/m²] | < 800,00; (justerbar: 0...100 %; I trinn av: 1 %) | ||||
Kontrastforhold | 1000:1 | ||||
Berøringsskjermversjon | PCAP |
Prosessor | ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz |
---|---|
Aktivt minne | 1 GByte RAM |
Masselager | 8 GByte Flash |
Ikke-flyktig minne | 16 kByte |
Sanntidsklokke | ja; UTC, batteribuffer |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|