Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 |
Antall R232-grensesnitt | 1 |
Vekt [g] | 1 433,50 |
---|---|
Type montering | panel/overflate |
Dimensjoner [mm] | 109,00 x 165,00 x 65,30 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
||||
Skjermoppløsning | 320,00 x 240,00 | ||||
Skjermtype | monokromskjerm | ||||
Skjermstørrelse | 3,8" | ||||
Bakgrunnsbelysning for skjerm | LED |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12 |