Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
---|
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 |
Antall R232-grensesnitt | 2 |
Vekt [g] | 2 292,50 |
---|---|
Type montering | panel/overflate |
Dimensjoner [mm] | 165,00 x 189,00 x 81,00 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
||||
Skjermoppløsning | 320,00 x 240,00 | ||||
Skjermtype | monokromskjerm | ||||
Skjermstørrelse | 5,7" | ||||
Bakgrunnsbelysning for skjerm | LED |
Sanntidsklokke | ja |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|