Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|
Totall antall innganger og utganger | 42 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 24; Antall analoge innganger: 8; Antall frekvensinnganger: 4; Antall digitale utganger: 18; Antall reléutganger: 10 |
Antall frekvensinnganger | 4 |
---|---|
Antall digitale innganger | 24 |
Antall analoge innganger | 8 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...32,00 |
Antall digitale utganger | 18 |
---|---|
Antall reléutganger | 10 |
Antall PWM-utganger | 4 |
Alternativer for parameterinnstilling | inn-/utgangsfunksjoner |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|---|
Antall R232-grensesnitt | 1 |
MTTF [ANN] | 84,00 |
---|
Vekt [g] | 616,43 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 223,00 x 134,00 x 33,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|