Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|
Totall antall innganger og utganger | 40 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 40; Antall analoge innganger: 8; Antall frekvensinnganger: 8; Antall digitale utganger: 24 |
Antall frekvensinnganger | 8 |
---|---|
Antall digitale innganger | 40 |
Antall analoge innganger | 8 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...32,00 |
Antall digitale utganger | 24 |
---|---|
Antall PWM-utganger | 12 |
Antall PWM-I-utganger | 8 |
Antall utganger med H-bro | 2 |
Alternativer for parameterinnstilling | inn-/utgangsfunksjoner |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
---|---|
Antall R232-grensesnitt | 1 |
MTTF [ANN] | 50,00 |
---|
Vekt [g] | 1 497,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 153,00 x 43,00 x 241,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|