Applikasjon | I/O-moduler for bruk i kontrollskapet |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Maks. strømforbruk [VA] | 2,40 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Totall antall innganger og utganger | 20 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 18; Antall digitale utganger: 10 |
Antall digitale innganger | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Strømforsyning [V] | 24,00 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 1 600,00 |
Begrensing for inngangsstrøm [mA] | 200,00 |
Kortslutningsbeskyttelse digitale innganger | ja |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse digitale innganger | ja |
Antall digitale utganger | 10 |
---|---|
Krets | PNP |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | nei |
Aktuator forsyningsutganger | 24 V DC |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|
Overføringshastighet | 10; 100 |
---|---|
Protokoll | EtherNet/IP; Modbus TCP |
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.1 |
SDCI standard | IEC 61131-9 |
Antall porter klasse A | 8 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
Støt / vibrasjonsmotstand | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Vekt [g] | 404,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 105,30 x 45,20 x 113,60 |
Materialer | hus: PA |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
skrueterminaler: ; Avstand: 20 mm |