Arbeidsfrekvens [MHz] | 865...870 |
---|---|
Antennetilkoblinger | 1; (TNC-kontakt) |
Polarisasjon | sirkulær |
Antennevinning [dB] | 8,50 |
Impedans [Ω] | 50,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...55,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Vekt [g] | 2 090,50 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 271,00 x 270,00 x 42,00 |
Materialer | hus: aluminium; Beskyttende deksler: plast; TNC-kontakt: messing/PTFE |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|