Applikasjon | deteksjon av objekter på transportutstyr | |
---|---|---|
Radiogodkjenning for | EU/RED; Japan; Australia; Kina; Taiwan; India; Singapore; Ukraina; USA; Canada; Malaysia; Brasil; Mexico; Vietnam | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Driftsspenning [V] | 19,20...28,80 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Avstand skrive/lesehode foran [mm] | 170,00 | |||
---|---|---|---|---|
Avstand skrive/lesehode side [mm] | 160,00 | |||
Avstand til ID-brikken [mm] |
|
Grensesnitt for kommunikasjon | DATA / DTE10x |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Støtmotstand |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 457,90 | ||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 90,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 7,00 x 48,00 |
Materialer | PBT; TPE-U; rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|