- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- Ethernet-feltmoduler
- Ethernet I/O-moduler for fabrikkautomatisering
- AL4322
Ethernet-modul med EtherNet-/IP-grensesnitt
AL4322
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP67
Ethernet-modul med EtherNet-/IP-grensesnitt
AL4322
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP67
- Feltbussmodul med digitale innganger og utganger
- Direkte tilkobling av aktuatorer og sensorer til feltbussen for en klar ledningsstruktur
- Tilkobling av store aktuatorer er mulig
- Høyfrekvent tellerfunksjon med mulighet for direkte svitsjing av utgangene
- Kjedekoblet strømforsyning med standardisert L-kodet M12-tilkoblingsteknologi
Applikasjon
Applikasjon | I/O-moduler for feltapplikasjoner |
---|---|
Daisy Chain-funksjon | strømforsyning; feltbuss-grensesnitt |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 20,00...30,00 DC; (US ; til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 300,00...3 900,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 20,00...30,00 DC; (UA) |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 8,00 |
---|---|
Merkestrøm pr. port [A] | 3,60 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,60 |
---|---|
Merkestrøm pr. port [A] | 3,60 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 8; Antall digitale utganger: 8 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 8; (type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
---|---|
Koblingsnivå høyt [V] | 11,00...30,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | 0,00...5,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Utganger
Antall digitale utganger | 8 |
---|---|
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 3 600,00 |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | tellerfunksjon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funksjoner og parametere |
|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | EtherNet/IP | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
||||
Merknad om grensesnitt |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 0,00 |
---|---|
Materialer | hus: PA oransje; Stikkontakter: messing forniklet |
Tetningsmateriale | FKM |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Koblinger: M12; koding: D; Forsegling: FKM |
---|
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling
Digital Output X1...X4 | Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: FKM |
---|
Elektrisk tilkobling - strømforsyning IN
XD1 | Koblinger: M12; koding: L |
---|
Elektrisk tilkobling - strømforsyning OUT
XD2 | Koblinger: M12; koding: L; Forsegling: FKM |
---|