- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- Ethernet-feltmoduler
- Ethernet I/O-moduler for næringsmiddelindustrien
- AL4133
Ethernet-modul med EtherCAT-grensesnitt
AL4133
ETH Module PFL EC 16DI IP69K
Ethernet-modul med EtherCAT-grensesnitt
AL4133
ETH Module PFL EC 16DI IP69K
- Feltbussmodul med digitale innganger
- Direct connection of sensors to the fieldbus for a clear wiring structure
- Høyfrekvent tellerfunksjon integrert i Ethernet-modulen
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Kjedekoblet strømforsyning med standardisert L-kodet M12-tilkoblingsteknologi
Applikasjon
Applikasjon | hygieniske systemer; I/O-moduler for feltapplikasjoner |
---|---|
Daisy Chain-funksjon | strømforsyning; feltbuss-grensesnitt |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 20,00...30,00 DC; (US ; til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 200,00...3 900,00; (US) |
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,60 |
---|
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 16 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 16; (type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
---|---|
Koblingsnivå høyt [V] | 11,00...30,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | 0,00...5,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | tellerfunksjon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funksjoner og parametere |
|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Transmisjonstandard | 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Overføringshastighet | 100 MBit/s | ||
Protokoll | EtherCAT | ||
Fabrikkinnstilling |
|
||
Merknad om grensesnitt |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 432,70 |
---|---|
Materialer | hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tetningsmateriale | EPDM |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Koblinger: M12; koding: D; Forsegling: EPDM |
---|
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling
Digital Input X1...X8 | Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: EPDM |
---|
Elektrisk tilkobling - strømforsyning IN
XD1 | Koblinger: M12; koding: L |
---|
Elektrisk tilkobling - strømforsyning OUT
XD2 | Koblinger: M12; koding: L; Forsegling: EPDM |
---|