Applikasjon | hygieniske systemer; I/O-moduler for feltapplikasjoner |
---|---|
Daisy Chain-funksjon | feltbuss-grensesnitt |
Driftsspenning [V] | 20,00...28,00 DC; (US ; til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 200,00...3 900,00; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,60 |
Total merkestrøm (UL) [A] | 3,20 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 16 |
---|
Antall digitale innganger | 16; (type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
---|---|
Koblingsnivå høyt [V] | 11,00...30,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | 0,00...5,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Alternativer for parameterinnstilling | tellerfunksjon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funksjoner og parametere |
|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | EtherNet/IP | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
||||
Merknad om grensesnitt |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 130,00 |
Vekt [g] | 419,90 |
---|---|
Materialer | hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tetningsmateriale | EPDM |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
IN / OUT X21, X22 | Koblinger: M12; koding: D; Forsegling: EPDM |
---|
Digital Input X01...X08 | Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: EPDM |
---|
X31 | Koblinger: M12; koding: A |
---|