Design | uregulert svitsj for feltapplikasjoner |
---|---|
Applikasjon | for TCP-/IP-nettverk; for EtherNet-/IP-nettverk; for Modbus TCP-nettverk |
Daisy Chain-funksjon | strømforsyning |
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC; ((US ; til SELV/PELV)) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 12,00 / 24,00 |
Strømforbruk [mA] | 100,00; (US; 24 V: 50 mA) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 6 | ||||||||
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Merknad om grensesnitt |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 | ||||
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 308,55 |
---|---|
Materialer | hus: PA oransje; Stikkontakter: messing forniklet |
Tetningsmateriale | FKM |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
X1...X6 | Koblinger: 6 x M12; koding: D; Forsegling: FKM |
---|
XD1 | Koblinger: 1 x M12; koding: L |
---|
XD2 | Koblinger: 1 x M12; koding: L; Forsegling: FKM |
---|