Design | uregulert svitsj for feltapplikasjoner |
---|---|
Applikasjon | für PROFINET-Netzwerke |
Daisy Chain-funksjon | strømforsyning |
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC; (US ; til SELV/PELV; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 12,00 / 24,00 |
Strømforbruk [mA] | 100,00; (US; 24 V: 50 mA) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 6 | |||||||||
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Merknad om grensesnitt |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 | ||||
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 319,55 |
---|---|
Materialer | hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tetningsmateriale | EPDM |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
X1...X6 | Koblinger: 6 x M12; koding: D; Forsegling: EPDM |
---|
XD1 | Koblinger: 1 x M12; koding: L |
---|
XD2 | Koblinger: 1 x M12; koding: L; Forsegling: EPDM |
---|