Applikasjon | I/O-moduler for feltapplikasjoner |
---|---|
Daisy Chain-funksjon | strømforsyning; feltbuss-grensesnitt |
Driftsspenning [V] | 19,00...31,20 DC; (US) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 19,00...31,20 DC; (UA) |
Merkestrøm pr. port [A] | 1,60 |
---|
Merkestrøm pr. port [A] | 0,20 |
---|
Totall antall innganger og utganger | 12; (konfigurerbar) |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 12; Antall digitale utganger: 8 |
Antall digitale innganger | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Koblingsnivå høyt [V] | 15,00...30,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | -3,00...5,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Antall digitale utganger | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Aktuator forsyningsutganger | 24 V DC |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link; PROFIBUS |
---|
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.1 |
Antall porter klasse A | 4 |
Antall porter klasse B | 4 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 577,00 |
---|---|
Materialer | hus: PA; Stikkontakter: messing forniklet |
Tetningsmateriale | FKM |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
X21 | Koblinger: M12; koding: B |
---|
X22 | Koblinger: M12; koding: B; Forsegling: FKM |
---|
IO-Link Port Class A X01...X04 | Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: FKM |
---|
X31 | Koblinger: M12; koding: T |
---|
X32 | Koblinger: M12; koding: T; Forsegling: FKM |
---|