Applikasjon | trådløs IoT-gateway med NarrowBand IoT-dataoverføring; Sensordata samlet inn og sendt til ifm-skyen via radiooverføring | |
---|---|---|
Radiogodkjenning for | EU/RED | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 1 000,00 |
Strømforbruk [W] | 8,60 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Arbeidsfrekvens [MHz] | NarrowBand-IoT: 800...900 MHz; 2G (GSM): 900/1800 MHz; SIM-kort innlemme |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Antall digitale utganger | 2 |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | dashbordvisning med alarmfunksjoner via e-post eller tekstmelding |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link; Mobilnettverk; Bluetooth |
---|
Transmisjonstandard | BTLE |
---|---|
Frekvensbånd | 2,4 GHz |
Brukstype | servicegrensesnitt |
Antall porter | 2 |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.1 |
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Transmisjonstandard | NarrowBand-IoT; 2G quadband GSM |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...60,00 |
Maks. høyde over havet [m] | 3 000,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
Støtmotstand |
|
||||||
Radiogodkjennelse | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 |
Vekt [g] | 121,00 |
---|---|
Materialer | hus: ABS |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
IO-Link Port 1 | Koblinger: 2 x M12; koding: A |
---|
Power | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|