Applikasjon | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
---|---|
Daisy Chain-funksjon | strømforsyning; feltbuss-grensesnitt |
Driftsspenning [V] | 18,00...31,60 DC; (AS-i) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 300,00...1 500,00; (AUX) |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 100,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 1,10; (porter 1 + 2: 0,55 (AUX); porter 3 + 4: 0,55 (AUX)) |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 20,00...30,00 DC; (AUX) |
Totall antall innganger og utganger | 8; (konfigurerbar) |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 8; Antall digitale utganger: 4 |
Antall digitale innganger | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Sensortilførsel av inngangene | AUX |
Koblingsnivå høyt [V] | 11,00...30,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | 0,00...5,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Antall digitale utganger | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 300,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Aktuator forsyningsutganger | AUX |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link; AS-i |
---|
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.1 |
Antall porter klasse A | 4 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 161,00 |
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvidet adresseringsmodus | nei | ||||||
AS-i profil |
|
||||||
Antall AS-i-enheter | 1,00...5,00 |
Vekt [g] | 255,00 |
---|---|
Materialer | hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Modultilkobling | M12 |
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
IO-Link Port Class A X01...X04 | Koblinger: 4 x M12; koding: A |
---|
X21 | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
X22 | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|