Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 290,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4; (toveis) |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00; (via flatkabel) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 240,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antall digitale utganger | 4 |
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 15,00...30,00; (til PELV; via flatkabel) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
ASi-i versjon | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 307,00 |
---|---|
Type montering | AS-i flatkabler for direkte tilkobling |
Materialer | PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig |
Tilkobling | Koblinger: 4 x M12 |
---|
Tilkobling | Koblinger: 4 x M12; koding: A |
---|